Unterputz-Dusche LINUS D-SC-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat Für Unterputz-Masterbox WBD-SC-T. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Lieferumfang Frontplatte Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C Selbstschlussknopf SC-V mit Überschubhülse Montagerahmen Befestigungsmaterial Technische Daten Werkstoff: Betätigung Messing; Frontplatte Edelstahl Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet Abmessungen Frontplatte: B 173 mm x H 281 mm x T 11,5 mm - 018092899