Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Locating Pins / Bushings for Jigs
SFPMT, CFPMT - Zentrierstifte zur Höheneinstellung -Ausführung mit kleinem Kopf und Gewinde-
Misumi
...
Locating Pins / Bushings for Jigs
SFPMT, CFPMT - Zentrierstifte zur Höheneinstellung -Ausführung mit kleinem Kopf und Gewinde-
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SFPMT5-P2.50-L10
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teilenummer
PN
Werkstoff
MAT
D
D [mm]
P 0.01mm-Schritte
P [mm]
L 1mm-Schritte
L [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
M (Regel)
M
l2
LL2 [mm]
Spherical Tip
ALT1
1
2
SFPMT5-P2.50-L10
EN 1.4301 Äquivalent
5
2.50
10
2
0.5
M2
3
w/o RC (Spherical Tip)
SFPMT6-P2.50-L10
EN 1.4301 Äquivalent
6
2.50
10
2
0.5
M3
5
w/o RC (Spherical Tip)
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- SFPMT, CFPMT
Kurztext
Zentrierstifte zur Höheneinstellung -Ausführung mit kleinem Kopf und Gewinde-
Letzte Änderung
29.05.2023 02:22:30
Einheit
Schlagworte
Zentrierstifte
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften