Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sikla
Siconnect
High Corrosion Protection
Gegenmutter NT G HCP - Gegenmutter NT G HCP
Sikla
Siconnect
High Corrosion Protection
Gegenmutter NT G HCP - Gegenmutter NT G HCP
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110755
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
TYP
Detailierungslevel
LODLEVEL
G [kg]
Stück
VERP [mm]
ARTNR
Sortierschlüssel
CNSSORT
1
G1/2''
400
0.04
25
110755
850
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Sikla
- Gegenmutter NT G HCP
Bestellnummer
110755
Kurztext
Gegenmutter NT G HCP
Letzte Änderung
18.07.2024 12:58:28
Einheit
Schlagworte
Gegenmutter
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_FIXING_UNITS Befestigungen
CNS
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model