Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Dirak
Griffe
6-1104 - Bügelgriff
Dirak
Griffe
6-1104 - Bügelgriff
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213-0513.96-00112
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BESTNR
Werkstoff
WER
Länge
L [mm]
Länge
L1 [mm]
Länge
L2 [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
HTML Online
INFO
1
2
3
213-0513.96-00112
Aluminium, eloxiert
112
122
102
50
40
Produktseite DIRAK.com
213-0513.96-00128
Aluminium, eloxiert
128
138
118
50
40
Produktseite DIRAK.com
213-0513.96-00160
Aluminium, eloxiert
160
170
150
50
40
Produktseite DIRAK.com
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Dirak
- 6-1104
Bestellnummer
213-0513.96-00112
Kurztext
Bügelgriff
Letzte Änderung
05.06.2025 12:16:10
Einheit
Schlagworte
Bügelgriff
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
213-0513.96-00112