Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
SCHNÄPPER, RIEGEL UND VERSCHLÜSSE
MAGNETIC CATCHES / COUNTER PLATES
MC-YC-06 - MAGNETSCHNÄPPER
Sugatsune
...
SCHNÄPPER, RIEGEL UND VERSCHLÜSSE
MAGNETIC CATCHES / COUNTER PLATES
MC-YC-06 - MAGNETSCHNÄPPER
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 140-028-432 MC-YC-06
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTICLENUMBER
Artikelbeschreibung
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Ausführung
TYPE
Montagerichtung
MOUNTINGDIRECTION
Magnetkraft N
MAGNETICFORCEN
Magnetkraft kgf
MAGNETICFORCEKGF
Länge L
LENGTHL
Breite W
WIDTHW
Höhe H
HEIGHTH
Farbe
COLOUR
Gehäusematerial
BODYMATERIAL
Gehäusefinish
BODYFINISH
Gewicht
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
140-028-432
MC-YC-06
4510932161282
Standard
Vertikal und Horizontal
44.1
4.5
34
13.5
8
Gold eloxiert
Zinklegierung (ZDC)
Nickel
12
Link
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Sugatsune
- MC-YC-06
Kurztext
MAGNETSCHNÄPPER
Letzte Änderung
20.10.2025 13:44:05
Einheit
Schlagworte
Magnetschnäpper
RIEGEL
SCHNÄPPER
VERSCHLÜSSE
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften