Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Magnetspannsysteme
AMF 2990-50 - Magnetspannplatte für das Fräsen ECO LINE
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Magnetspannsysteme
AMF 2990-50 - Magnetspannplatte für das Fräsen ECO LINE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
559715
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestell-Nr.
BESTNR
Größe
GR
A [mm]
B [mm]
H [mm]
Polgröße
P [mm]
Anzahl Pole
AP
Kraft / Pol
KP [daN]
Haltekraft
HK [t]
Gewicht
GEW [g]
Zolltarifnummer
CTN
Europäische Artikelnummer
EAN
Unterlagen vorhanden
REACH
SVHC-Stoffe über 0,1%
REACH1
Datum der Validierung
REACH4
Unterlagen RoHs
ROHS
1
2
3
559715
50
390
330
43
50
20
400
8
36000
84662020
4020772000943
ja
nein
14.06.2023
ja
559718
50
580
390
43
50
40
400
16
68000
84662020
4020772000967
ja
nein
14.06.2023
ja
559719
50
780
390
43
50
50
400
20
79000
84662020
4020772000974
ja
nein
14.06.2023
ja
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 2990-50
Bestellnummer
559715
Kurztext
Magnetspannplatte für das Fräsen ECO LINE
Letzte Änderung
07.01.2026 14:18:22
Einheit
Schlagworte
Magnetspannsysteme
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_PINCHING Spannen
Nach Kategorien
Magnet Magnet
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-02-08-09 Magnetspannplatte (Magnetspannwerkzeug)