2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1402.16

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BESTKIPP
Durchmesser
D
Abstand
D1
Durchmesser
D2 [mm]
Länge
H [mm]
Länge
H1 [mm]
Haftkraft
N [N]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
K1402.10
10
10.0
3.0
4.5
24.0
25
0.0047
Infotext
Yes
85051100
4059245336593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
K1402.13
13
10.0
3.0
4.5
24.0
60
0.0066
Infotext
Yes
85051100
4059245336609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
K1402.16
16
13.0
3.5
4.5
27.0
95
0.0096
Infotext
Yes
85051100
4059245336616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
K1402.20
20
13.0
3.5
6.0
27.5
140
0.0182
Infotext
Yes
85051100
4059245336623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
K1402.25
25
13.0
3.5
7.0
28.0
200
0.0300
Infotext
Yes
85051100
4059245336630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
K1402.32
32
18.5
4.5
7.0
38.0
350
0.0538
Infotext
Yes
85051100
4059245336647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 Produkte)
BestellnummerK1402.16
KurztextMagnete mit Haken
Letzte Änderung21.02.2025 12:38:58
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_PINCHING Spannen
BYFUNC_CLAMPING Klemmen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

21-02-08-90 Magnetspannwerkzeug (nicht spezifiziert)