Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Solar Innovations
Fenster
Markise-Vorhang_Wand_Paneel
Solar Innovations
Fenster
Markise-Vorhang_Wand_Paneel
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BMP8ILQ2N
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
c Dicke der Verglasung
C_GLAZING_THICKNESS
Kategorie
CATEGORY
Kosten
COST
Thermische Eigenschaften definieren durch
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
Beschreibung
DESCRIPTION
Dicke der Verglasung
GLAZING_THICKNESS
Wärmedurchgangskoeffizient (u)
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
Höhe
HEIGHT
Höhe min/max-Zwangsbedingung
HEIGHT_MIN_MAX_CONSTRAINT
Hersteller
MANUFACTURER
Masseneinheit
MASSUNIT
Modell
MODEL
omniclass Nummer
OMNICLASS_NUMBER
1
BMP8ILQ2N
0.0833333333333333
Fenster
0
0
Fenster
0.0833333333333333
0
3.99999999999997
Min = 1'1, Max = 4'
Solare Innovationen
1
SI7201
23.30.20.00
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Solar Innovations
- Markise-Vorhang_Wand_Paneel
Bestellnummer
BMP8ILQ2N
Letzte Änderung
13.05.2025 10:05:16
Einheit
Schlagworte
Fenster
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
BMP8ILQ2N
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)