2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZF33JH-D5-L10-P10-Q10

Tabelle aufklappen
EN
1/5
CNSORDERNO
CNSORDERNO
Type
TYPE
TYPE1
TYPE1
TYP
TYP
DXZ
DXZ
bushing and guide shaft
CM
ball
GM
GBM
GBM
HA
HA
D
D [mm]
L
L [mm]
P
P [mm]
Q
Q [mm]
D1
D11 [mm]
d
DD [mm]
MM
MM
B
B [mm]
T
T [mm]
H
H [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ZF33FB-D2-L30-P10-Q10
ZF33FB
Shoulder less type
Compact
Straight rod type
SUJ2
SUJ2
C3604
57HRC~
2
30
10
10
5
3.2
0
0.60
0
0
ZF33FH-D2-L30-P10-Q10
ZF33FH
Shoulder less type
Compact
Straight rod type
SUS440C
SUS440C
C3604
55HRC~
2
30
10
10
5
3.2
0
0.60
0
0
ZF33GB-D5-L40-P10-Q10
ZF33GB
Shoulder less type
Compact
Threaded pipe type at one end
SUJ2
SUJ2
C3604
57HRC~
5
40
10
10
8
6.2
M3
0.60
0
0
ZF33GH-D5-L40-P10-Q10
ZF33GH
Shoulder less type
Compact
Threaded pipe type at one end
SUS440C
SUS440C
C3604
55HRC~
5
40
10
10
8
6.2
M3
0.60
0
0
ZF33JB-D5-L10-P10-Q10
ZF33JB
Shoulder less type
Compact
Threaded pipe type at both ends
SUJ2
SUJ2
C3604
57HRC~
5
10
10
10
8
6.2
M3
0.60
0
0
ZF33JH-D5-L10-P10-Q10
ZF33JH
Shoulder less type
Compact
Threaded pipe type at both ends
SUS440C
SUS440C
C3604
55HRC~
5
10
10
10
8
6.2
M3
0.60
0
0
ZF34FB-D2-L30-P10-Q10
ZF34FB
Shoulder type
Compact
Straight rod type
SUJ2
SUJ2
C3604
57HRC~
2
30
10
10
5
3.2
0
0.60
2
7
ZF34FH-D2-L30-P10-Q10
ZF34FH
Shoulder type
Compact
Straight rod type
SUS440C
SUS440C
C3604
55HRC~
2
30
10
10
5
3.2
0
0.60
2
7
ZF34GB-D5-L40-P10-Q10
ZF34GB
Shoulder type
Compact
Threaded pipe type at one end
SUJ2
SUJ2
C3604
57HRC~
5
40
10
10
8
6.2
M3
0.60
3
10
ZF34GH-D5-L40-P10-Q10
ZF34GH
Shoulder type
Compact
Threaded pipe type at one end
SUS440C
SUS440C
C3604
55HRC~
5
40
10
10
8
6.2
M3
0.60
3
10
ZF34JB-D5-L10-P10-Q10
ZF34JB
Shoulder type
Compact
Threaded pipe type at both ends
SUJ2
SUJ2
C3604
57HRC~
5
10
10
10
8
6.2
M3
0.60
3
10
ZF34JH-D5-L10-P10-Q10
ZF34JH
Shoulder type
Compact
Threaded pipe type at both ends
SUS440C
SUS440C
C3604
55HRC~
5
10
10
10
8
6.2
M3
0.60
3
10
Komprimierte Darstellung anzeigen (12 konfigurierbare Produkte)
KurztextMiniature ball bushing guide assembly - Compact
Letzte Änderung02.12.2025 01:17:30
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften