Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Mink Bürsten
Plattenbürsten
Care system
MCS - Mink Care-System
Mink Bürsten
Plattenbürsten
Care system
MCS - Mink Care-System
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MCS-K7Low
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
ORDERNO
LOD-Ebene
LODLEVEL
Faserhöhe
FH
Faserdurchmesser
D
Bewegte Belastung
ML [kg]
Körpermaterial
MAT1
Fasermaterial
MAT2
Verpackungseinheit
VE [PCS]
Info
INFO
Standardlieferzeit
SDT
1
MCS-K7
Low
8
0.15
<40
Polypropylen / PP (grau)
Polyamid 6 (schwarz / glatt)
20
Aufgelockert
Max. 10 Arbeitstage
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Mink Bürsten
- MCS
Kurztext
Mink Care-System
Letzte Änderung
25.07.2024 12:10:20
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften