Relais + Zeitschaltuhr zur automatischen Steuerung der Beleuchtung in Abhängigkeit vom Umgebungslichtniveau mit separatem Lichtsensor. Hilfsausgang (lichtabhängig) mit verfügbarem 19,91-Leistungsmodul. Merkmale umfassen, Tägliche Zeitschaltfunktion – programmierbar, um den Hauptausgang zu sperren (zur Energieeinsparung), Hilfsausgang – direkt vom Fotosensor angesteuert, Italienisches Patent “Lichtrückkopplungskompensation” Prinzip, Empfindlichkeitseinstellung von 1 bis 150 Lux, LCD-Statusanzeige, Einrichtung und Programmierung, Interne Batterie zum Einrichten/Programmieren ohne Stromversorgung und zur Zeit-/Programmsicherung bei Stromausfall (5 Jahre), Niedriger Standby-Stromverbrauch, SELV-Trennung zwischen Kontakt und Versorgungsstromkreis, Doppelte Isolierung zwischen Versorgung und Lichtsensor, 35 mm-Schiene (EN 60715), Cadmiumfreies Kontaktmaterial, Kadmiumfreier Lichtsensor (IC-Fotodiode)