Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Conveyors
MOBP-TE - Motor Mounting Plates for Conveyor
Misumi
Misumi - Metric
Conveyors
MOBP-TE - Motor Mounting Plates for Conveyor
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MOBP-TE90-113
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teile-Nr.
PN
Ausführung
TYPE
Nr.
NO
Motor Size
MS
Larghezza
W [mm]
Höhe
H [mm]
Dicke
TT [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
W1 [mm]
W2 [mm]
H1 [mm]
1
MOBP-TE90-113
MOBP
TE
90
113
118
3.2
37
6.5
18
73.5
73.5
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- MOBP-TE
Kurztext
Motor Mounting Plates for Conveyor
Letzte Änderung
07.06.2021 06:30:18
Einheit
Schlagworte
Motor
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften