1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3RA21304VA360NB3

Tabelle aufklappen
1/5
PREVIEW
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Alternative Artikelnummer
SUPPLIERALTNO
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Name des Herstellers
MANUNAME
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
AAB824 [V]
1
Verbraucherabzweig, Direktstarter, S2, 35-45A, AC/DC 20-33V, 100kA
Verbraucherabzweig sicherungslos, Direktanlauf AC 400 V, Baugröße S2 35...45 A AC/DC 20 ... 33 V Schraubanschluss für Hutschienenmontage (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, Iq = 100 kA 1S+1Ö (Schütz) mit Beschaltung (integriert) Direktstarter SIRIUS 3RA21 zum Schützen und Starten von Motoren.Der Direktstarter 3RA21 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus einem Leistungsschalter 3RV2 und einem Schütz 3RT2, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verbunden sind. Sie sind klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready.Die Verbraucherabzweige 3RA2 sind mit AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00, S0 und S2 mit Einstellbereichen von 0,14 bis 65 A erhältlich. Sie werden in Schraub- und Federzuganschlusstechnik für Montage auf Hutschiene, Schraubbefestigung und Montage auf 60-mm-Sammelschiene angeboten. Darüber hinaus bieten wir über 40.000 weitere geprüfte Kombinationen aus Einzelgeräten zum Schützen, Schalten und Starten verschiedenster Anwendungen bis 630 A an.Das gesamte Zubehör der Leistungsschalter 3RV2 und Schütze 3RT2 ist einheitlich für alle Baugrößen und kann auch für die Verbraucherabzweige verwendet werden. Das optionale Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 (für S00 und S0) reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.Die Verbraucherabzweige 3RA21 lösen die bewährte Baureihe 3RA11 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
804766091582
3RA2130-4VA36-0NB3
3RA21304VA360NB3
Siemens AG
VERB.ABZW DS 100KAS2, 35-45A,ACDC 20-33V
33
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer3RA21304VA360NB3
KurztextMotorstarterkombination
Letzte Änderung19.09.2023 08:24:35
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-37-09-05 Motorstarterkombination
27-02-40-02 Motorstarter

ECLASS 13.0

27-37-09-05 Motorstarterkombination
27-02-40-02 Motorstarter

ECLASS 11.0

27-37-09-05 Motorstarterkombination
27-02-40-02 Motorstarter

ECLASS 10.1

27-37-09-05 Motorstarterkombination

ECLASS 9.1

27-37-09-05 Motorstarterkombination
CLASS 10CLASS 10
JaYes
SchraubanschlussScrew connection
IP20IP20

ETIM 10.0

EC001037 Motorstarter/Motorstarterkombination

ETIM 7.0

EC001037 Motorstarter/Motorstarterkombination