SIRIUS Motorstarter M200D AS-i Kommunikation: AS-Interface Direktstarter Basic elektronisch schaltend AC-3, 4 kW / 400 V 1,5 A...9,00 A elektronischer Überlastschutz Thermistor: THERMOCLICK / PTC mit Bremskontakt 180 V DC 2DI AS-i + 2DI / 1DO am Gerät Han Q4/2 - Han Q8/0 mit Hand-vor-Ort Bedienung und Schlüsselschalter Motorstarter SIRIUS M200D zum Starten, Überwachen und Schützen von Motoren und Verbrauchern für den Einsatz im Feld, z.B. in der Fördertechnik.Die robusten Motorstarter in hoher Schutzart für AS-Interface sind einfach zu projektieren und können dank modularem Starterkonzept und vorkonfektionierten Kabeln schnell und fehlerfrei montiert, in Betrieb genommen und im Servicefall ausgetauscht werden. Die Einbindung zugehöriger Sensorik wird unterstützt. Der Einsatz der Geräte erhöht die Anlagenverfügbarkeit dank umfassendem Diagnosekonzept und ausgefeilter Anlagenüberwachung. Zur Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose steht die Software Motor Starter ES zur Verfügung. Die Motorstarter sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen, wahlweise elektromechanisch oder elektronisch schaltend, optional mit Bremsenansteuerung oder lokalem Hand-vor-Ort-Bediengerät.Ein umfangreiches Angebot an Zubehör passend für alle Motorstarter M200D steht zur Verfügung, z.B. vorkonfektionierte Leitungen.SIRIUS M200D - Der robuste Motorstarter für dezentrale Antriebslösungen.