SIRIUS Motorstarter M200D Technologiemodul Direktstarter elektronisch schaltend AC-3, 0,75KW / 400 V 0,15 A...2,00 A elektronischer Überlastschutz Thermistor: THERMOCLICK / PTC ohne Bremskontakt 4DI / 2DO Han Q4/2 - Han Q8/0 mit Hand-vor-Ort Bedienung und Schlüsselschalter mittels Kommunikationsmodul 3RK1305* verwendbar an PROFIBUS oder PROFINET Motorstarter SIRIUS M200D zum Starten, Überwachen und Schützen von Motoren und Verbrauchern für den Einsatz im Feld und für vollständig TIA-integrierte hochautomatisierte Anwendungen, z.B. in der Fördertechnik.Die robusten Motorstarter in hoher Schutzart für PROFIBUS/PROFINET-Kommunikation sind einfach zu projektieren und können dank modularem Starterkonzept und vorkonfektionierten Kabeln schnell und fehlerfrei montiert und in Betrieb genommen werden. Ein kostengünstiger und schneller Gerätetausch ist imServicefall dank Modularität und automatischer Nachparametrierung möglich. Die Einbindung zugehöriger Sensorik wird unterstützt. Der Einsatz der Geräte erhöht die Anlagenverfügbarkeit dank umfassendem Diagnosekonzept und ausgefeilter Anlagenüberwachung. Zur Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose steht die Software Motor Starter ES zur Verfügung. PROFIenergy unterstützt aktives und effizientes Energiemanagement. Die Motorstarter sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen, wahlweise elektromechanisch oder elektronisch schaltend, optional mit Bremsenansteuerung oder lokalem Hand-vor-Ort-Bediengerät.Zusätzlich erforderlich ist ein Kommunikationsmodul für die Kommunikation via PROFINET oder PROFIBUS. Ein umfangreiches Angebot an Zubehör passend für alle Motorstarter M200D steht zur Verfügung, z.B. vorkonfektionierte Leitungen.SIRIUS M200D - Der robuste Motorstarter für dezentrale Antriebslösungen.