2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3RM10071AA14

Tabelle aufklappen
1/5
PREVIEW
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Alternative Artikelnummer
SUPPLIERALTNO
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Name des Herstellers
MANUNAME
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
AAB824 [V]
1
Direktstarter, 1,6-7 A, AC 110-230 V, Schraubanschluss
Direktstarter, 3RM1, 500 V, 0,55 - 3 kW, 1,6 - 7 A, AC 110-230 V, Schraubanschluss Direktstarter SIRIUS 3RM1 für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren.Schmale Baubreite, multifunktional, mit elektronischem Überlastschutz, langlebige und energieeffiziente Hybridschalttechnik, geringe Gerätevarianz durch Weiteinstellbereich, einfache Montage durch geringeren Verdrahtungsaufwand, schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeige, innovatives Gehäusekonzept z.B. mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen.Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter wahlweise mit ATEX-Zertifizierung und sicherheitsgerichtetem Abschalten, mit verschiedenen Motorstrombereichen, Speisespannungsarten und Anschlusstechniken.Umfangreiches Zubehör wie z.B. Geräteverbinder, Sicherungsmodul, Einspeisesystem oder plombierbare Abdeckungen runden das System ab.Durchstarten auf engstem Raum - Motorstarter SIRIUS 3RM1.
4011209914827
3RM1007-1AA14
3RM10071AA14
Siemens AG
Direktstarter 1,6-7,0A, 110-230V SCHRAUB
230
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer3RM10071AA14
KurztextDirektstarter, 1,6-7 A, AC 110-230 V, Schraubanschluss
LangtextDirektstarter, 3RM1, 500 V, 0,55 - 3 kW, 1,6 - 7 A, AC 110-230 V, Schraubanschluss Direktstarter SIRIUS 3RM1 für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren.Schmale Baubreite, multifunktional, mit elektronischem Überlastschutz, langlebige und energieeffiziente Hybridschalttechnik, geringe Gerätevarianz durch Weiteinstellbereich, einfache Montage durch geringeren Verdrahtungsaufwand, schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeige, innovatives Gehäusekonzept z.B. mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen.Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter wahlweise mit ATEX-Zertifizierung und sicherheitsgerichtetem Abschalten, mit verschiedenen Motorstrombereichen, Speisespannungsarten und Anschlusstechniken.Umfangreiches Zubehör wie z.B. Geräteverbinder, Sicherungsmodul, Einspeisesystem oder plombierbare Abdeckungen runden das System ab.Durchstarten auf engstem Raum - Motorstarter SIRIUS 3RM1.
Letzte Änderung19.09.2023 08:26:31
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Description longDirektstarter, 3RM1, 500 V, 0,55 - 3 kW, 1,6 - 7 A, AC 110-230 V, Schraubanschluss Direktstarter SIRIUS 3RM1 für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren.Schmale Baubreite, multifunktional, mit elektronischem Überlastschutz, langlebige und energieeffiziente Hybridschalttechnik, geringe Gerätevarianz durch Weiteinstellbereich, einfache Montage durch geringeren Verdrahtungsaufwand, schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeige, innovatives Gehäusekonzept z.B. mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen.Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter wahlweise mit ATEX-Zertifizierung und sicherheitsgerichtetem Abschalten, mit verschiedenen Motorstrombereichen, Speisespannungsarten und Anschlusstechniken.Umfangreiches Zubehör wie z.B. Geräteverbinder, Sicherungsmodul, Einspeisesystem oder plombierbare Abdeckungen runden das System ab.Durchstarten auf engstem Raum - Motorstarter SIRIUS 3RM1.
Description shortDirektstarter, 1,6-7 A, AC 110-230 V, Schraubanschluss
GTIN-Code4011209914827
Bestellnummer3RM10071AA14

ECLASS 14.0

27-37-09-05 Motorstarterkombination
max. Überlastauslöser7
min. Überlastauslöser1.600
GTIN4011209914827
Herstellerartikelnummer3RM1007-1AA14
HerstellernameSiemens AG
MarkeSIRIUS
zusätzlicher Online-Verweishttps://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/3RM10071AA14
HerstellerproduktstammSIRIUS
HerstellerproduktbeschreibungDirektstarter, 3RM1, 500 V, 0,55 - 3 kW, 1,6 - 7 A, AC 110-230 V, Schraubanschluss
busfähig möglichNein
27-02-40-02 Motorstarter

ECLASS 11.0

27-37-09-05 Motorstarterkombination
Bemessungsbetriebsstrom7
Endwert des Überlastauslösereinstellbereiches7
Kurzschlussauslöser vorhandenNein
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)110
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)110
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)110
Anfangswert des Überlastauslösereinstellbereiches1.600
max. Überlastauslöser7
min. Überlastauslöser1.600
GTIN4011209914827
Herstellerartikelnummer3RM1007-1AA14
HerstellernameSiemens AG
MarkeSIRIUS
zusätzlicher Online-Verweishttps://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/3RM10071AA14
HerstellerproduktstammSIRIUS
HerstellerproduktbeschreibungDirektstarter, 3RM1, 500 V, 0,55 - 3 kW, 1,6 - 7 A, AC 110-230 V, Schraubanschluss
busfähig möglichNein
27-02-40-02 Motorstarter

ECLASS 10.1

27-37-09-05 Motorstarterkombination
Bemessungsbetriebsstrom7
Endwert des Überlastauslösereinstellbereiches7
Kurzschlussauslöser vorhandenNein
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)230
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)230
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)110
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)110
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)110
Anfangswert des Überlastauslösereinstellbereiches1.600
max. Überlastauslöser7
min. Überlastauslöser1.600
GTIN4011209914827
Herstellerartikelnummer3RM1007-1AA14
HerstellernameSiemens AG
MarkeSIRIUS
zusätzlicher Online-Verweishttps://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/3RM10071AA14
HerstellerproduktstammSIRIUS
HerstellerproduktbeschreibungDirektstarter, 3RM1, 500 V, 0,55 - 3 kW, 1,6 - 7 A, AC 110-230 V, Schraubanschluss
busfähig möglichNein
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)230
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)230
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)110

ECLASS 9.1

27-37-09-05 Motorstarterkombination
Bemessungsbetriebsstrom7
Endwert des Überlastauslösereinstellbereiches7
Kurzschlussauslöser vorhandenNein
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)230
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)230
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)110
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)110
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)110
Anfangswert des Überlastauslösereinstellbereiches1.600
max. Überlastauslöser7
min. Überlastauslöser1.600
GTIN4011209914827
Herstellerartikelnummer3RM1007-1AA14
Hersteller-NameSiemens AG
MarkeSIRIUS
zusätzlicher Online-Verweishttps://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/3RM10071AA14
HerstellerproduktstammSIRIUS
HerstellerproduktbeschreibungDirektstarter, 3RM1, 500 V, 0,55 - 3 kW, 1,6 - 7 A, AC 110-230 V, Schraubanschluss
busfähig möglichNein
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)230
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)230
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)110

ETIM 10.0

EC001037 Motorstarter/Motorstarterkombination

ETIM 7.0

EC001037 Motorstarter/Motorstarterkombination
Bemessungsbetriebsstrom Ie7
Überlastauslöser Stromeinstellung7
Mit KurzschlussauslöserNein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz110
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz110
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC110