2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TLN30P-0450R

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Ausführliche Beschreibung
INFO1
Bestellbezeichnung
CODE
Typ
TYP
Baugröße
SIZE
Länge
L [mm]
Hub
H [mm]
Position
POS
linke/rechte Ausführung
TS
A [mm]
B [mm]
D [mm]
E [mm]
F [mm]
1
2
Die TLN ist eine rollengeführte Teleskopschiene mit Rollon-Nox-gehärteten Schienen. Sie zeichnet sich durch hervorragende Leichtgängigkeit und Spielfreiheit sowie hohe Tragfähigkeiten und geringe Durchbiegung durch das steife Zwischenelement aus. Hauptvorteile: • Entwickelt für automatisierte Anwendungen (variable Hübe usw.). • Sehr geringe Öffnungs-/Schließkraft und hervorragende Laufeigenschaften, auch unter Last, dank minimaler Durchbiegung. • Hohe Zuverlässigkeit in verschmutzten Umgebungen dank großer Rollen und Abstreifern. • Hohe Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit dank der Rollon-Nox-Härtungsbehandlung mit tiefer Nitrierung und Oxidation. • Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C.
TLN30P-0450R
TLN...P
30
450
460
Geschlossen
rechts
76
23.9
29.5
37
Ø 6.5
Die TLN ist eine rollengeführte Teleskopschiene mit Rollon-Nox-gehärteten Schienen. Sie zeichnet sich durch hervorragende Leichtgängigkeit und Spielfreiheit sowie hohe Tragfähigkeiten und geringe Durchbiegung durch das steife Zwischenelement aus. Hauptvorteile: • Entwickelt für automatisierte Anwendungen (variable Hübe usw.). • Sehr geringe Öffnungs-/Schließkraft und hervorragende Laufeigenschaften, auch unter Last, dank minimaler Durchbiegung. • Hohe Zuverlässigkeit in verschmutzten Umgebungen dank großer Rollen und Abstreifern. • Hohe Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit dank der Rollon-Nox-Härtungsbehandlung mit tiefer Nitrierung und Oxidation. • Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C.
TLN40P-0610R
TLN...P
40
610
620
Geschlossen
rechts
104
33.8
39.5
50
Ø 9
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
KurztextTeleskopschiene aus nitriertem Stahl für Anwendungen mit variablen Hüben, Vollauszug, kugelgelagerte Rollen (max. Belastung 5.094 N, max. Länge 1.970 mm)
Letzte Änderung24.11.2021 17:16:41
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften