2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A8801MNS

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Code
CODE
Material
MAT
Markenbeschreibung
BRANDDESC
Artikelnummer
ARTNUM
Kurze Beschreibung 1
SDESCR1
Kurze Beschreibung 2
SDESCR2
Artikelbeschreibung
ARTDESC
Internationaler Code
INTERCODE
Artikeltyp
ARTTYPE
Status
STAT
Verschiedene Eigenschaften
VAR
Höhe
HEIGHT [cm]
1
A8801MNS
Gebürsteter Edelstahl AISI 304
INDA
A8801MNE
INDA Waste paper, waste baskets Cm19.9X9.9 H27
INDISSIMA A8801M 19.9X9.9 NS
INDA ACCESSORIES INDISSIMA Waste paper, waste baskets Cm19.9X9.9 H27 NS
EAN-13:8033163680323
Standard article
CURRENT
0
27.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
KurztextPapierkorb-Modul
Letzte Änderung22.10.2025 12:38:49
Einheit

Klassifikationen

Nach BIM Kategorien

BIM_BATH_ACCESSORIES Bad Zubehör

Nach Kategorien

Architecture Architektur

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model