Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EWAR - Ernst Wagner
H-Line
WH5 - Handtuchspender 300 Blatt
EWAR - Ernst Wagner
H-Line
WH5 - Handtuchspender 300 Blatt
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WH5 Handtuchspender 300 Blatt geschliffen - 727346
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnr./Artikelbeschreibung
PN
Oberfläche
AS
Identnummer
CNSORDERNO
LOD Ebene
LODLEVEL
Gewicht total
W [kg]
Info
INFO
Detailseite wagner.de
WEB
1
WH5 Handtuchspender 300 Blatt geschliffen
Matt Geschliffen (Standard)
727346
350
3.3
PDF
Info
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
EWAR - Ernst Wagner
- WH5
Bestellnummer
727346
Kurztext
Handtuchspender 300 Blatt
Letzte Änderung
26.06.2025 08:15:21
Einheit
Schlagworte
Handtuchspender
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_BATH_SANITARY_EQUIPMENT TGA - Sanitär
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based