2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0191010600603

Tabelle aufklappen
DE
1/5
IDNR
Bezeichnung
BEZ
Schraubengöße
GR
Level of Detail
LOD
Internationale Produkt ID
INTERNATIONALPI
BIT
Durchmesser (d1)
DURCHMESSER [mm]
Antrieb
ANTRIEB
Kopfdurchmesser (dk)
KOPFDURCHMESSER [mm]
Länge (Ls)
LAENGE [mm]
Material
MATERIAL
Kopfform
KOPFFORM
Oberfläche
OBERFLAECHE
Gewinde
GEWINDE
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
0191010600605
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
6x60
350
4003530155161
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
60
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010600705
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
6x70
350
4003530155567
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
70
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010600805
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
6x80
350
4003530149481
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
80
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010600905
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
6x90
350
4003530155291
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
90
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010601005
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
6x100
350
4003530155307
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
100
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010601105
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
6x110
350
4003530157677
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
110
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010601205
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
6x120
350
4003530155321
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
120
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010601305
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
6x130
350
4003530157622
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
130
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010601405
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
6x140
350
4003530155314
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
140
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010600503
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
6x50
350
4003530164569
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
50
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010600603
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
6x60
350
4003530164101
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
60
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010600703
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
6x70
350
4003530164293
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
70
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010600803
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
6x80
350
4003530164118
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
80
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010600903
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
6x90
350
4003530164491
T30
6.0
T-STAR plus
11.6
90
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010350305
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
3,5x30
350
4003530096778
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
30
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010350355
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
3,5x35
350
4003530096785
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
35
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010350405
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
3,5x40
350
4003530096792
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
40
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010350455
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
3,5x45
350
4003530098192
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
45
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
0191010350505
Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
3,5x50
350
4003530098208
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
50
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
Komprimierte Darstellung anzeigen (89 konfigurierbare Produkte)
Bestellnummer0191010600603
KurztextTeilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
Letzte Änderung05.12.2024 11:09:03
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

IFC4

IFC4_IFCMECHANICALFASTENER Mechanisches Befestigungsmittel

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model