Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Berger Tools
AUTO Automotive Range of Pillars and Bushes
PCS - Retainer for guide pillar afnor
Berger Tools
AUTO Automotive Range of Pillars and Bushes
PCS - Retainer for guide pillar afnor
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PCS-40
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
ARTNR
A
A [mm]
B
B [mm]
G
G [mm]
H
H [mm]
J
J [mm]
D
D [mm]
C
C [mm]
E
E [mm]
F
F [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
PCS-25
25
28
6.6
11
7
10
2.7
45
31
0.10
1.1730
PCS-32
32
37
6.6
11
7
10
4.2
56
36
0.15
1.1730
PCS-40
40
45
6.6
11
7
12
4.2
70
50
0.30
1.1730
PCS-50
50
55
9.0
16
9
14
4.2
80
55
0.41
1.1730
PCS-63
63
70
11.0
18
11
18
6.2
100
70
0.82
1.1730
PCS-80
80
87
13.0
22
14
20
6.2
110
80
0.85
1.1730
PCS-100
100
107
13.0
22
14
20
6.2
140
100
1.59
1.1730
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Berger Tools
- PCS
Bestellnummer
PCS40
Kurztext
Retainer for guide pillar afnor
Letzte Änderung
28.11.2022 08:59:47
Einheit
Schlagworte
Automotive
Guide pillar
Pillars
Range
Retainer
Tools
bushes
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-13-04-02 Halteelement (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 9.1
21-13-04-02 Halteelement (Normalie, Werkzeugbau)