2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5ST37073HG

Tabelle aufklappen
DE
1/5
PREVIEW
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Alternative Artikelnummer
SUPPLIERALTNO
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Name des Herstellers
MANUNAME
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
1
Stiftsammelschiene, schneidbar 18mm2, 2-phasig+Hilfsschalter 1016mm , nach UL
Stiftsammelschiene, schneidbar 18mm2, 2-phasig+Hilfsschalter 1016mm , nach UL 489, 480/277V für LS 5SJ4...-.HG Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
4001869484907
5ST3707-3HG
5ST37073HG
Siemens AG
STIFTSS.18QMM,2PH+HS, UL489, 1016 ABL.
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer5ST37073HG
KurztextStiftsammelschiene, schneidbar 18mm2, 2-phasig+Hilfsschalter 1016mm , nach UL
LangtextStiftsammelschiene, schneidbar 18mm2, 2-phasig+Hilfsschalter 1016mm , nach UL 489, 480/277V für LS 5SJ4...-.HG Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Letzte Änderung19.09.2023 08:27:23
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Description longStiftsammelschiene, schneidbar 18mm2, 2-phasig+Hilfsschalter 1016mm , nach UL 489, 480/277V für LS 5SJ4...-.HG Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Description shortStiftsammelschiene, schneidbar 18mm2, 2-phasig+Hilfsschalter 1016mm , nach UL
GTIN-Code4001869484907
Bestellnummer5ST37073HG

ECLASS 14.0

27-37-13-06 Phasenschiene
GTIN4001869484907
Herstellerartikelnummer5ST3707-3HG
HerstellernameSiemens AG
MarkeSENTRON
zusätzlicher Online-Verweishttps://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/5ST37073HG
HerstellerproduktstammSENTRON
HerstellerproduktbeschreibungStiftsammelschiene, schneidbar 18mm2, 2-phasig+Hilfsschalter 1016mm , nach UL 489, 480/277V für LS 5SJ4...-.HG

ECLASS 11.0

27-37-13-06 Phasenschiene
GTIN4001869484907
Herstellerartikelnummer5ST3707-3HG
HerstellernameSiemens AG
MarkeSENTRON
Anzahl der Phasen2
zusätzlicher Online-Verweishttps://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/5ST37073HG
HerstellerproduktstammSENTRON
HerstellerproduktbeschreibungStiftsammelschiene, schneidbar 18mm2, 2-phasig+Hilfsschalter 1016mm , nach UL 489, 480/277V für LS 5SJ4...-.HG
Isolation vorhandenJa

ECLASS 9.1

27-37-13-06 Phasenschiene
GTIN4001869484907
Herstellerartikelnummer5ST3707-3HG
Hersteller-NameSiemens AG
MarkeSENTRON
Anzahl der Phasen2
zusätzlicher Online-Verweishttps://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/5ST37073HG
HerstellerproduktstammSENTRON
HerstellerproduktbeschreibungStiftsammelschiene, schneidbar 18mm2, 2-phasig+Hilfsschalter 1016mm , nach UL 489, 480/277V für LS 5SJ4...-.HG
Länge1041
Isolation vorhandenJa

ETIM 10.0

EC000215 Phasenschiene
Anzahl der Phasen2
IsoliertJa

ETIM 9.0

EC000215 Phasenschiene
Anzahl der Phasen2
IsoliertJa

ETIM 8.0

EC000215 Phasenschiene
Anzahl der Phasen2
IsoliertJa

ETIM 7.0

EC000215 Phasenschiene
Anzahl der Phasen2
IsoliertJa