Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkte (A - Z)
S
SASF
SASF-F9 - Stellungsanzeige
Festo
Produkte (A - Z)
S
SASF
SASF-F9 - Stellungsanzeige
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8147095 SASF-F9-DE-25-A20
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teilenummer
TNR
Typ
TYP
Level of Geometry
LOG
Durchmesser
D [mm]
B [mm]
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8147090
SASF-F9-DE-12-A20
hoch
12.90
9
0.029
4052568615703
8147091
SASF-F9-DE-16-A20
hoch
16.40
12
0.029
4052568615710
8147092
SASF-F9-DE-19-A20
hoch
19.20
14
0.029
4052568615727
8147093
SASF-F9-DE-20-A20
hoch
20.40
15
0.029
4052568615734
8147094
SASF-F9-DE-22-A20
hoch
22.70
15
0.029
4052568615741
8147095
SASF-F9-DE-25-A20
hoch
25.60
19
0.028
4052568615758
8147096
SASF-F9-DE-31-A30
hoch
32.10
22
0.061
4052568615765
8147098
SASF-F9-DE-38-A30
hoch
38.30
27
0.060
4052568615772
8147099
SASF-F9-DE-41-A30
hoch
41.35
30
0.060
4052568615789
8147100
SASF-F9-DE-44-A30
hoch
44.40
32
0.059
4052568615796
8147101
SASF-F9-DE-50-A30
hoch
50.40
36
0.057
4052568615802
8147102
SASF-F9-DE-64-A30
hoch
64.50
36
0.097
4052568615819
Komprimierte Darstellung anzeigen (12 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Festo
- SASF-F9
Bestellnummer
8147095
Kurztext
Stellungsanzeige
Letzte Änderung
05.08.2025 12:47:24
Einheit
Schlagworte
Stellungsanzeige
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften