Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
471599 - PPN 200/20G
Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
471599 - PPN 200/20G
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
471599
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
PPN 200/20G
PPN_200_20G
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
Farbe Laufbelag
FARBELAUFB
Farbe Radkörper
FARBERADK
1
471599
PPN 200/20G
4047526471590
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
200
50
Gleitlager
450
0.517
Kunststoff
hochwertiges Polypropylen
Rad
natur-weiß
natur-weiß
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Blickle
- 471599
Bestellnummer
471599
Kurztext
PPN 200/20G
Letzte Änderung
22.05.2025 14:29:05
Einheit
Schlagworte
Rollen
Räder
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_ROLLING Rollen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-37-01-02 Rad, Standard (nicht Fahrzeugtechnik)