2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SL-LUS6-500

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Teile-Nr.
PN
Ausführung
TYPE
Cleaning Method
CM
D
D [mm]
L
L [mm]
Federkonstante
SC [N/mm]
d Draht-Ø
DD [mm]
Vorspannung
IT [N]
Max. Auslenkung
MD [%]
Passende Haken
AH
1
2
3
4
5
SL-LUS5-500
SL-LUS
Degreasing cleaning
5
500
0.020
0.6
1.57
50
HBFK_5
SL-LUS6-500
SL-LUS
Degreasing cleaning
6
500
0.050
0.8
3.53
50
HBFK_6
SL-LUS8-500
SL-LUS
Degreasing cleaning
8
500
0.060
1.0
4.90
50
HBFK_8
SL-LUS10-500
SL-LUS
Degreasing cleaning
10
500
0.075
1.2
5.49
50
HBFK_10
SL-LUS12-500
SL-LUS
Degreasing cleaning
12
500
0.190
1.6
14.71
50
HBFK_12
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 konfigurierbare Produkte)
Kurztext(Precision Cleaning) Tension Springs - Long, Medium Load
Letzte Änderung31.01.2024 09:55:31
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften