Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bordignon
SF Bordignon
Stanzwerkzeugbau
Normalien
Schneidelemente und Präzisionsteile
Präzisions-Schneistempel
PSS.10 - Präzisions-Schneidstempel Form D DIN 9861/1 / ISO 6752 ASP
Bordignon
...
Präzisions-Schneistempel
PSS.10 - Präzisions-Schneidstempel Form D DIN 9861/1 / ISO 6752 ASP
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSS.10 - 0.5 x 71
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Company
COMP
d2
DD2 [mm]
H
H [mm]
R Befestigungselemente
RR [mm]
d1
DD1 [mm]
L1
L1 [mm]
1
|
0.5 x 71
SF Bordignon GmbH
0.9
0.55
0.2
0.5
71
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bordignon
- PSS.10
Kurztext
Präzisions-Schneidstempel Form D DIN 9861/1 / ISO 6752 ASP
Letzte Änderung
13.03.2023 09:53:20
Einheit
Schlagworte
DIN
ISO
Normalien
Präzisionsteile
Schneidelemente
Stanzwerkzeugbau
Klassifikationen
Nach Kategorien
Cylinder Zylinder
Spring Feder
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Standards
DIN-8x-89x-DIN 8961 DIN 8961
ISO-6x-67x-ISO 6752 ISO 6752