Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Turck
Sensortechnik
Drucksensoren
100021898 - Drucktransmitter, mit 2 Schaltausgängen und IO-Link
Turck
Sensortechnik
Drucksensoren
100021898 - Drucktransmitter, mit 2 Schaltausgängen und IO-Link
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100021898
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
PREVIEW
Maßzeichnung
MASSZEICHNUNG
Artikelnummer des Herstellers
BMENB
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
E
D
1
100021898
Drucktransmitter, mit 2 Schaltausgängen und IO-Link
Drucktransmitter, mit 2 Schaltausgängen und IO-Link, Betriebsspannung 18…33 VDC, Keramische Messzelle, Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Druckbereich -1 ... 1 bar rel., 18…33 VDC (IO-Link-Mode), 9…33 VDC (SIO-Mode), Schließer/Öffner, 2x PNP/NPN‐Ausgänge, IO-Link, Prozessanschluss G1/4“ (hinten dichtend) Außengewinde gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM, Steckergerät, M12x1
4047101529425
Turck
PT1V-1004-IOL-H1141
Stecker M12 x 1
Aussengewinde - G1/4, hinten dichtend DIN 3852 Form
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Turck
- 100021898
Bestellnummer
100021898
Kurztext
Drucktransmitter, mit 2 Schaltausgängen und IO-Link
Letzte Änderung
07.05.2024 11:17:30
Einheit
Schlagworte
Drucksensoren
Drucktransmitter
Sensortechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften