2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sechskantmutter DIN 986 M8

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikelnummer
CNSORDERNO
Kurzbeschreibung
NENNID
Gewindenenndurchmesser
D [mm]
Marke
BRAND
Norm
STANDARD
Gewinde
THREAD
Gewinderichtung
THREADDIRECTIO
Stil
STYLE
Typ
TYPE
Grundmaterial
BASICMATERIAL
Material / Güte
GRADE
Oberflächenbehandlung
SURFACETREATME
Kopfform
HEADSHAPE
Antriebsart
DRIVINGFEATURE
Farbe
COLOR
Nettogewicht
CNSMASSEXACT [kg]
1|M4
2|M4
3|M5
4|M5
5|M6
6|M6
7|M8
8|M8
9|M10-SW16
10|M10-SW16
11|M12-SW18
12|M12-SW18
13|M16
14|M16
15|M20
16450.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 986
Metrisches Gewinde
Rechts
Selbstsicherende Hutmutter
Stahl
?|6|
Elektrolytisch verzinkt
Außensechskant
0.00120
51405.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 986
Metrisches Gewinde
Rechts
Selbstsicherende Hutmutter
Rostfreistahl
A2
Außensechskant
0.00148
16450.050.001
M5
5.000
Fabory
DIN 986
Metrisches Gewinde
Rechts
Selbstsicherende Hutmutter
Stahl
?|6|
Elektrolytisch verzinkt
Außensechskant
0.00155
51405.050.001
M5
5.000
Fabory
DIN 986
Metrisches Gewinde
Rechts
Selbstsicherende Hutmutter
Rostfreistahl
A2
Außensechskant
0.00155
16450.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 986
Metrisches Gewinde
Rechts
Selbstsicherende Hutmutter
Stahl
?|6|
Elektrolytisch verzinkt
Außensechskant
0.00305
51405.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 986
Metrisches Gewinde
Rechts
Selbstsicherende Hutmutter
Rostfreistahl
A2
Außensechskant
0.00292
16450.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 986
Metrisches Gewinde
Rechts
Selbstsicherende Hutmutter
Stahl
?|6|
Elektrolytisch verzinkt
Außensechskant
0.00580
51405.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 986
Metrisches Gewinde
Rechts
Selbstsicherende Hutmutter
Rostfreistahl
A2
Außensechskant
0.00530
16450.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 986
Metrisches Gewinde
Rechts
Selbstsicherende Hutmutter
Stahl
?|6|
Elektrolytisch verzinkt
Außensechskant
0.01297
51405.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 986
Metrisches Gewinde
Rechts
Selbstsicherende Hutmutter
Rostfreistahl
A2
Außensechskant
0.01070
16450.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 986
Metrisches Gewinde
Rechts
Selbstsicherende Hutmutter
Stahl
?|6|
Elektrolytisch verzinkt
Außensechskant
0.01900
51405.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 986
Metrisches Gewinde
Rechts
Selbstsicherende Hutmutter
Rostfreistahl
A2
Außensechskant
0.01900
16450.160.001
M16
16.000
Fabory
DIN 986
Metrisches Gewinde
Rechts
Selbstsicherende Hutmutter
Stahl
?|6|
Elektrolytisch verzinkt
Außensechskant
0.03710
51405.160.001
M16
16.000
Fabory
DIN 986
Metrisches Gewinde
Rechts
Selbstsicherende Hutmutter
Rostfreistahl
A2
Außensechskant
0.03710
16450.200.001
M20
20.000
Fabory
DIN 986
Metrisches Gewinde
Rechts
Selbstsicherende Hutmutter
Stahl
?|6|
Elektrolytisch verzinkt
Außensechskant
0.11100
Komprimierte Darstellung anzeigen (15 konfigurierbare Produkte)
Bestellnummer16450.080.001
KurztextSechskant-Hutmuttern, mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz
Letzte Änderung02.05.2022 11:12:58
Einheit

Klassifikationen

ICS

21.060.20 Muttern

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-11-07-03 Mutter, flach aufliegend, mit Klemmteil, mit Antrieb
23-11-07-16 Mutter ohne Antrieb

ECLASS 11.1

23-11-07-03 Mutter, flach aufliegend, mit Klemmteil, mit Antrieb

ECLASS 10.1

23-11-07-05 Mutter mit Klemmteil
Toleranzangabe (in Anlehnung an Norm)DIN 13-15
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)DIN ISO 4759-1
Ausgabe der MaßnormDIN 986
ProduktklasseA,B
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)DIN 202
Toleranz6H

ECLASS 6.2

23-11-07-05 Mutter mit Klemmteil
Toleranzangaben gemäß NormDIN 13-15
Produktklasse gemäß NormDIN ISO 4759-1
Ausgabe der MaßnormDIN 986
ProduktklasseA,B
Gewindeausführung gemäß Norm als KennbuchstabeDIN 202
Toleranz6H

ECLASS 5.1

23-11-07-05 Mutter mit Klemmteil
Toleranzangaben gemäß NormDIN 13-15
Poduktklasse gemäß NormDIN ISO 4759-1
Ausgabe der MaßnormDIN 986
ProduktklasseA,B
Gewindeausführung gemäß Norm als KennbuchstabeDIN 202
Toleranz6H

ECLASS 5.0

23-11-07-05 Mutter mit Klemmteil
GewindekennbuchstabeM
Gewindekennbuchstabe, gemäß NormDIN 202
MaßnormDIN 986
ProduktklasseA,B
Produktklasse gemäß NormDIN ISO 4759-1
Toleranz6H
Toleranz, gemäß NormDIN 13-15

ETIM 10.0

EC003863 Mutter
EC000096 Gleitmutter

ETIM 7.0

EC002382 Sicherungsmutter

PCon

NUTS Muttern
Maßeinheitmm
Verbindungspunkt auf SchraubenseiteIP1
Verbindungspunkt auf MutternseiteIP2