Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PHOENIX CONTACT
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Beleuchtungsanlage, -gerät
Leuchtmittel
Anzeige- und Signallampe
2700142 - PSD-S AS BULB 5W
PHOENIX CONTACT
...
Beleuchtungsanlage, -gerät
Leuchtmittel
Anzeige- und Signallampe
2700142 - PSD-S AS BULB 5W
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 2700142
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Internationale Artikelnummer
INTNO
Gesamtlänge
BAB146 [mm]
Durchmesser
AAC895 [mm]
Farbe
BAA351
Lampenleistung
BAC534 [W]
Sockelausführung
AAO893
Krypton vorhanden
BAD133
1
2700142
PSD-S AS BULB 5W
Glühlampe
Glühlampe, 5 W, 24 V, Sockel BA15d
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4046356491341
42
16
weiß
5
BA15d
Nein
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
PHOENIX CONTACT
- 2700142
Bestellnummer
2700142
Kurztext
PSD-S AS BULB 5W
Letzte Änderung
24.01.2025 18:10:45
Einheit
Schlagworte
Beleuchtungsanlage
Leuchtmittel
Prozessleittechnik
Signallampe
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-11-06-31 Anzeige- und Signallampe
ECLASS 13.0
27-11-06-31 Anzeige- und Signallampe
Nein
不
BA15d
BA15d
weiß
白色
Nein
不
Nein
不
Ja
是
Nein
不
ETIM 10.0
EC000399 Anzeige- und Signallampe
ETIM 9.0
EC000399 Anzeige- und Signallampe