Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PHD
Schellen
PSP Klemmgreifer
PSP_M - PSP Clamp Metric
PHD
Schellen
PSP Klemmgreifer
PSP_M - PSP Clamp Metric
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP6W-5x25-----
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Ident number
IDNR
Bore (mm)
SIZE
Mounting Type
MOUNT
Design
DN
Stroke (mm)
STROKE
RAMSTYLE
RAMCPLG
PORTLOC
PORTFITTING
CYLMTG
WELDPROT
Sensors
PSSENSOR
Position
POSITION
PF1
PF1 [mm]
PF2
PF2 [mm]
PF3
PF3 [mm]
Unit Weight
UW [kg]
1
PSP
6
W
5
25 - 25 mm Stroke
Blank - NAAMS L-Block
Blank - Rigid (Standard)
Blank - Position 1
Blank - None
Blank - Standard
Blank - Urethane Scraper
Blank - None
Closed-Retract
20.5
28.0
14.0
6.4
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
PHD
- PSP_M
Kurztext
PSP Clamp Metric
Letzte Änderung
11.11.2022 13:43:39
Einheit
Schlagworte
Klemmgreifer
Schellen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-14-90-90 Rohr-/Leitungsbefestigung (Sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 6.2
23-14-90-90 Schelle (sonstige, nicht klassifiziert)
Artikelbezeichnung
Series PSP Shot Pin
Produkt-Typbezeichnung
Series PSP Shot Pin Metric
Hersteller-Name
PHD
ECLASS 5.1
23-14-90-90 Schelle (sonstige, nicht klassifiziert)
Produkt-Name
Series PSP Shot Pin
Produkt-Typbezeichnung
Series PSP Shot Pin Metric
Hersteller-Name
PHD
ETIM 10.0
EC004689 Zubehör/Ersatzteile für Installationsmaterial für Kabel und Rohre