Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SCHMIDLIN
Public
Urinale - Public
SCHMIDLIN
Public
Urinale - Public
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1677-0001 Alpinweiss
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTNR
CATEGORY
SUBCATEGORY
MODELL
SGVSB-Nr
SGVSB
LOD-Ebene
LODLEVEL
MATERIAL
1
2
3
4
1677-0001
Public
URINALE
Schmidlin ECOPUR 100 - wasserlos
334330
400
Alpinweiss
1677-0004
Public
URINALE
Schmidlin ECOPUR 200W - mit Wartungsspülung
334333
400
Alpinweiss
1677-0002
Public
URINALE
Schmidlin ECOPUR 100D - wasserlos mit Werbescheibe
334331
400
Alpinweiss
1677-0007
Public
URINALE
Schmidlin ECOPUR 200WD - mit Wartungsspülung und Werbescheibe
334336
400
Alpinweiss
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SCHMIDLIN
- Urinale
Bestellnummer
1677-0001
Kurztext
Public
Letzte Änderung
01.09.2023 07:08:12
Einheit
Schlagworte
Urinale
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
OmniClass 2006
21-51_31_11_14 21-51 31 11 14 Plumbing Fixtures
OmniClass
21-04 20 10 60 21-04 20 10 60 - Plumbing Fixtures
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_PlumbingFixtures
Family mechanical part type
ValveBreaksInto