Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkte
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen
Steckverschraubungen
QSMS (USA) - Schott-Steckverbindung
Festo
...
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen
Steckverschraubungen
QSMS (USA) - Schott-Steckverbindung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190599 QSMS-1/8T-U
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teilenummer
TNR
Typ
TYP
Gültig bis
INFO
Schlauchaußendurchmesser
D1 [Zoll]
Gewinde
D5
D6 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
Schlüsselweite
SW [Zoll]
Tiefe
T [mm]
1
2
190599
QSMS-1/8T-U
2014-03-31
1/8
7/16-20UNF
8.900
24.400
14.100
3.000
1/2
11.500
190600
QSMS-5/32T-U
2014-03-31
5/32
7/16-20UNF
8.900
24.400
14.100
3.000
1/2
11.500
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Festo
- QSMS (USA)
Bestellnummer
190599
Kurztext
Schott-Steckverbindung
Letzte Änderung
08.10.2021 08:05:33
Einheit
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONVEYING Fördern
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-07-02-01 Leitungsverbindung mit Steckanschluss (Pneumatik)
Herstellername
Festo
ECLASS 10.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Herstellername
Festo
ECLASS 9.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)