Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkte
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen
Steckverschraubungen
QS-H-U (USA) - Steckverbindung
Festo
...
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen
Steckverschraubungen
QS-H-U (USA) - Steckverbindung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190616 QS-5/16H-1/4-U
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teilenummer
TNR
Typ
TYP
Gültig bis
INFO
Schlauchaußendurchmesser
D1 [Zoll]
Schlauchaußendurchmesser
D2 [Zoll]
C1 [mm]
C2 [mm]
B [mm]
E [mm]
P [mm]
OF [mm]
EFFA [mm²]
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
1
2
3
4
190615
QS-1/4H-3/16-U
2014-03-31
3/16
1/4
16.600
17.000
43.600
21.300
12.500
5.000
9.5
0.005
190616
QS-5/16H-1/4-U
2012-06-30
1/4
5/16
17.000
18.100
44.800
22.000
12.500
5.000
9
0.005
190617
QS-3/8H-5/16-U
2012-06-30
5/16
3/8
18.100
20.200
46.700
22.000
12.500
7.500
20
0.007
190618
QS-1/2H-3/8-U
2012-06-30
3/8
1/2
20.200
23.400
54.000
25.500
17.500
9.000
35
0.011
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Festo
- QS-H-U (USA)
Bestellnummer
190616
Kurztext
Steckverbindung
Letzte Änderung
14.09.2021 09:32:20
Einheit
Schlagworte
Steckverbindung
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONVEYING Fördern
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-07-02-01 Leitungsverbindung mit Steckanschluss (Pneumatik)
Herstellername
Festo
ECLASS 10.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Herstellername
Festo
ECLASS 9.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)