Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkte
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen
Steckverschraubungen
QSLV-..-..-I (USA) - Steckverschraubung
Festo
...
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen
Steckverschraubungen
QSLV-..-..-I (USA) - Steckverschraubung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190758 QSLV-1/4-5/16-I-U
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teilenummer
TNR
Typ
TYP
Gültig bis
INFO
Schlauchaußendurchmesser
D [Zoll]
Gewinde
NPT
A [mm]
B [mm]
C [mm]
E [mm]
L [mm]
Schlüsselweite
HEX [Zoll]
P [mm]
Nennweite
NENN [mm]
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH Informationen vorhanden
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
190753
QSLV-1/8-5/32-I-U
5/32
1/8-27NPT
8.000
21.000
14.900
19.800
9.900
5/32
10.000
1.800
0.01100
4052568323424
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
190754
QSLV-1/8-3/16-I-U
2022-03-31
3/16
1/8-27NPT
8.000
24.000
17.400
24.100
11.400
3/16
13.000
4.000
0.01500
4052568323431
Ja
Nein
-
-
190755
QSLV-1/8-1/4-I-U
1/4
1/8-27NPT
8.000
24.000
17.000
23.700
11.400
3/16
13.000
4.000
0.01500
4052568323448
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
190757
QSLV-1/4-1/4-I-U
1/4
1/4-18NPT
11.000
27.000
17.000
23.700
12.700
3/16
13.000
4.000
0.02200
4052568323462
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
190756
QSLV-1/8-5/16-I-U
2022-03-31
5/16
1/8-27NPT
8.000
27.000
18.100
26.700
11.900
5/16
14.000
6.000
0.02200
4052568323455
Ja
Nein
-
-
190758
QSLV-1/4-5/16-I-U
5/16
1/4-18NPT
11.000
30.000
18.100
26.700
13.200
5/16
14.000
6.000
0.02800
4052568323479
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
190760
QSLV-3/8-5/16-I-U
2022-03-31
5/16
3/8-18NPT
12.000
31.000
18.100
26.700
13.900
5/16
14.000
6.000
0.03700
4052568323493
Ja
Nein
-
-
190759
QSLV-1/4-3/8-I-U
3/8
1/4-18NPT
11.000
34.000
20.700
30.700
15.200
5/16
18.000
7.500
0.04100
4052568323486
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
190761
QSLV-3/8-3/8-I-U
3/8
3/8-18NPT
12.000
35.000
20.700
30.700
15.900
5/16
18.000
7.500
0.05000
4052568323509
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
190762
QSLV-3/8-1/2-I-U
1/2
3/8-18NPT
12.000
39.000
23.700
36.700
17.900
1/2
21.000
9.500
0.06800
4052568323516
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
190763
QSLV-1/2-1/2-I-U
1/2
1/2-14NPT
15.000
42.000
23.700
36.700
18.900
1/2
21.000
9.500
0.08300
4052568323523
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
190764
QSLV-1/2-5/8-I-U
2022-03-31
5/8
1/2-14NPT
15.000
47.000
24.100
39.600
20.900
9/16
25.000
13.000
0.10500
4052568323530
Ja
Nein
-
-
Komprimierte Darstellung anzeigen (12 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Festo
- QSLV-..-..-I (USA)
Bestellnummer
190758
Kurztext
Steckverschraubung
Letzte Änderung
02.05.2025 12:40:23
Einheit
Schlagworte
Steckverschraubung
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONVEYING Fördern
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-07-02-01 Leitungsverbindung mit Steckanschluss (Pneumatik)
Herstellername
Festo
ECLASS 10.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Herstellername
Festo
ECLASS 9.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)