Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkte
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen
Steckverschraubungen
QSL-V0-G - L-Steckverschraubung
Festo
...
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen
Steckverschraubungen
QSL-V0-G - L-Steckverschraubung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186331 QSL-V0-G3/8-8
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teilenummer
TNR
Typ
TYP
Gewinde
D1
Nennweite
NENN [mm]
Schlauchaußendurchmesser
D2 [mm]
D5 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
L1 [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
Tiefe
T1 [mm]
Tiefe
T2 [mm]
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH Informationen vorhanden
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH Letztes Update (TT.MM.JJJJ)
REACHVALDATE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
186325
QSL-V0-G1/8-6
G1/8
4.200
6.000
14.000
21.600
4.200
25.400
13.000
22.100
16.500
0.01500
4052568041113
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
186327
QSL-V0-G1/4-6
G1/4
4.300
6.000
14.000
24.700
4.800
26.900
17.000
22.100
16.500
0.02300
4052568041137
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
186326
QSL-V0-G1/8-8
G1/8
6.000
8.000
16.000
22.100
4.200
27.900
13.000
23.300
17.400
0.01600
4052568041120
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
186328
QSL-V0-G1/4-8
G1/4
6.700
8.000
16.000
24.700
4.800
28.900
17.000
23.300
17.400
0.02500
4052568041144
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
186331
QSL-V0-G3/8-8
G3/8
6.700
8.000
16.000
27.200
5.800
29.900
19.000
23.300
17.400
0.03300
4052568041175
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
186329
QSL-V0-G1/4-10
G1/4
8.000
10.000
19.000
25.200
4.800
31.200
17.000
25.400
19.500
0.02900
4052568041151
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
186332
QSL-V0-G3/8-10
G3/8
8.300
10.000
19.000
28.200
5.800
32.200
19.000
25.400
19.500
0.03700
4052568041182
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
186334
QSL-V0-G1/2-10
G1/2
8.300
10.000
19.000
31.700
6.800
32.700
24.000
25.400
19.500
0.06500
4052568041205
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
186330
QSL-V0-G1/4-12
G1/4
8.000
12.000
22.200
26.500
4.800
34.000
17.000
28.400
23.400
0.03300
4052568041168
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
186333
QSL-V0-G3/8-12
G3/8
10.000
12.000
22.200
28.700
5.800
34.700
19.000
28.400
23.400
0.04100
4052568041199
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
186335
QSL-V0-G1/2-12
G1/2
10.300
12.000
22.200
32.200
6.800
35.700
24.000
28.400
23.400
0.06900
4052568041212
Ja
Ja
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
Komprimierte Darstellung anzeigen (11 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Festo
- QSL-V0-G
Bestellnummer
186331
Kurztext
L-Steckverschraubung
Letzte Änderung
02.05.2025 12:38:52
Einheit
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONVEYING Fördern
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-07-02-01 Leitungsverbindung mit Steckanschluss (Pneumatik)
Herstellername
Festo
ECLASS 10.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Herstellername
Festo
ECLASS 9.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)