Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 9.1
21 - Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
21-13 - Normalie (Werkzeug- und Formenbau)
21-13-04 - Führungselement (Normalie, Werkzeugbau)
21-13-04-13 - Buchse (Normalie, Werkzeugbau)
BRSM - Kugelumlaufbuchse für Ausweferpaket
ECLASS 9.1
...
21-13-04-13 - Buchse (Normalie, Werkzeugbau)
BRSM - Kugelumlaufbuchse für Ausweferpaket
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BRSM1839
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
1/5
Code
CODE
D1
D1 [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
D2
D2 [mm]
D3
D3 [mm]
K
K [mm]
X
X [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
BRSM1226
12
26
17
22
25
6
9
0.07
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC
BRSM1229
12
29
17
22
25
6
12
0.07
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC
BRSM1834
18
34
22
30
33
6
12
0.16
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC
BRSM1839
18
39
22
30
33
6
17
0.16
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC
BRSM2444
24
44
27
38
41
6
17
0.28
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC
BRSM2449
24
49
27
38
41
6
22
0.30
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC
BRSM3054
30
54
32
46
49
6
22
0.50
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC
BRSM3063
30
63
36
46
49
6
27
0.62
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
ECLASS 9.1
- BRSM
Bestellnummer
BRSM1839
Kurztext
Kugelumlaufbuchse für Ausweferpaket
Letzte Änderung
11.06.2020 13:35:46
Einheit
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_POSITIONING Positionieren
Nach Kategorien
Bushing Buchse
Guiding_Element Führungselement
Die_Set Säulengestell
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
BRSM1839
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-13-04-13 Buchse (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 9.1
21-13-04-13 Buchse (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 9.0
21-13-04-13 Buchse (Normalie, Werkzeugbau)