Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Handles / Hinges / Door Parts
UPWN - Resin Handle Double-Sided Mounting Type - Handle
Misumi
Misumi - Metric
Handles / Hinges / Door Parts
UPWN - Resin Handle Double-Sided Mounting Type - Handle
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UPWN93
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teilenummer
PN
Ausführung
TYPE
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
D
D [mm]
S
S [mm]
H1
H1 [mm]
H2
H2 [mm]
W1
W1 [mm]
W2
W2 [mm]
1
2
3
UPWN93
UPWN
93
116.5
68.5
6.5
10.2
42
33.5
25.0
19.2
UPWN120
UPWN
120
143.0
96.0
8.5
13.2
47
38.5
26.5
19.0
UPWN150
UPWN
150
173.0
126.0
8.5
13.2
52
43.5
28.0
18.8
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- UPWN
Kurztext
Resin Handle Double-Sided Mounting Type - Handle
Letzte Änderung
01.11.2023 07:23:13
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften