2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CRONM-3

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Teilenummer
PN
Ausführung
TYPE
Rollers Bearing Material
RBMAT
Wheel Qty
WQ
PITCH
P [mm]
L
L [mm]
Änderung C3 in C8.
ALT1
1
2
CRONM-3
CRONM
Stahl
3
20
55
ohne CC (C3 geändert auf C8.)
CROJM-3
CROJM
Polyacetal
3
20
55
ohne CC (C3 geändert auf C8.)
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
KurztextRoller Carriers (Zigzag Type)
Letzte Änderung06.06.2021 23:58:38
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften