Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KCC Precision
Pneumatischer Zylinder
Standardzylinder
ACR
ACR - Runder Zylinder / doppeltwirkend
KCC Precision
Pneumatischer Zylinder
Standardzylinder
ACR
ACR - Runder Zylinder / doppeltwirkend
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ACR-N B63-S25
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Schmierung
LUB
Montagetyp
MOUNTING
Bohrungsgröße
BS [mm]
Zylinderhub
STROKE [mm]
Standard-/Langhub
STROKELONG [mm]
JOINT [mm]
1
2
3
4
Keine Schmierung
(B) Standardtyp
50
25
Standard
Rod-end Nut
Keine Schmierung
(B) Standardtyp
63
25
Standard
Rod-end Nut
Keine Schmierung
(B) Standardtyp
80
25
Standard
Rod-end Nut
Keine Schmierung
(B) Standardtyp
100
25
Standard
Rod-end Nut
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
KCC Precision
- ACR
Kurztext
Runder Zylinder / doppeltwirkend
Letzte Änderung
30.01.2024 05:36:02
Einheit
Schlagworte
Standardzylinder
Zylinder
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften