2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

O0FRR5D49

Tabelle aufklappen
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
verfügbare Veredelungen
AVAILABLE_FINISHES
Kategorie
CATEGORY
cb 35 beinsicht
CB_35_LEG_VISIBILITY
cb 38 Sichtbarkeit der Beine
CB_38_LEG_VISIBILTY
Sammlung
COLLECTION
Kosten
COST
Standard-Höheneinstellung
DEFAULT_ELEVATION
Beschreibung
DESCRIPTION
Durchmesser
DIAMETER
1
2
3
O0FRR5D49
Ebonisierter schwarzer Lack auf Esche (EB) oder gebleichtes, weißes Pigment, mattes Acryl auf Esche (BL). Roher Effektlack auf Eiche (RE). Handgeriebenes Naturöl auf Eiche oder Nussbaum (NA), oder handgeriebenes Schwarzöl auf Nussbaum (BO). Schwarze Pulverbeschichtung (BP) oder Nickel satiniert (SN), Messing satiniert (SB), Bronze (BZ) oder Rotguss (GM) mit Nanokeramikbeschichtung auf massivem Edelstahl.
Möbel
0
1
CIRCULAR
0
0
Runder Tisch aus Edelstahl und Holz
2200
AFHSLMY37
Ebonisierter schwarzer Lack auf Esche (EB) oder gebleichtes, weißes Pigment, mattes Acryl auf Esche (BL). Roher Effektlack auf Eiche (RE). Handgeriebenes Naturöl auf Eiche oder Nussbaum (NA), oder handgeriebenes Schwarzöl auf Nussbaum (BO). Schwarze Pulverbeschichtung (BP) oder Nickel satiniert (SN), Messing satiniert (SB), Bronze (BZ) oder Rotguss (GM) mit Nanokeramikbeschichtung auf massivem Edelstahl.
Möbel
1
0
CIRCULAR
0
0
Runder Tisch aus Edelstahl und Holz
1350
AYPG596U4
Ebonisierter schwarzer Lack auf Esche (EB) oder gebleichtes, weißes Pigment, mattes Acryl auf Esche (BL). Roher Effektlack auf Eiche (RE). Handgeriebenes Naturöl auf Eiche oder Nussbaum (NA), oder handgeriebenes Schwarzöl auf Nussbaum (BO). Schwarze Pulverbeschichtung (BP) oder Nickel satiniert (SN), Messing satiniert (SB), Bronze (BZ) oder Rotguss (GM) mit Nanokeramikbeschichtung auf massivem Edelstahl.
Möbel
0
1
CIRCULAR
0
0
Runder Tisch aus Edelstahl und Holz
2200
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
BestellnummerO0FRR5D49
Letzte Änderung18.02.2025 14:00:06
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
BestellnummerO0FRR5D49
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen