Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Kabel, Leitung
Konfektionierte Leitung
Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
2050270250 - SAIL-M12GM12G-S-2.5P
Weidmüller
...
Konfektionierte Leitung
Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
2050270250 - SAIL-M12GM12G-S-2.5P
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 2050270250
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
Kabelabgang (Kopf 1)
AAB225
Kabelabgang (Kopf 2)
AAB226
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
AAB379
1
2050270250
SAIL-M12GM12G-S-2.5P
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert) Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl: 4, Stift, gerade - Buchse, gerade, LED: Nein, Kabellänge: 2.5 m, Geschirmt: Nein
Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung für die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenübertragung. Die Steckverbinder sind angespritzt und getestet.
4050118747195
Weidmueller Group
gerade
gerade
Male (Stift)
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Weidmüller
- 2050270250
Bestellnummer
2050270250
Kurztext
SAIL-M12GM12G-S-2.5P
Letzte Änderung
23.06.2025 20:07:09
Einheit
Schlagworte
Leitung
Prozessleittechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-06-03-11 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ECLASS 13.0
27-06-03-11 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ECLASS 12.0
27-06-03-11 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
gerade
straight
gerade
straight
Male (Stift)
Male (plug)
M12
M12
M12
M12
Nein
No
S-codiert
S-Coded
IP67
IP67
Nein
No
Gold
Gold
PUR (Polyurethan)
PUR (polyurethane)
Ja
Yes
Female (Buchse)
Female (socket)
nicht relevant
Not relevant
Nein
No
schwarz
черный
Ja
Yes
Nein
No
Nein
No
IP67
IP67
ETIM 10.0
EC001855 Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
ETIM 9.0
EC001855 Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
ETIM 8.0
EC001855 Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel