Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PERI
Wandschalungen
MAXIMO
Zubehör
126356 - Gerüstkonsole MXK
PERI
Wandschalungen
MAXIMO
Zubehör
126356 - Gerüstkonsole MXK
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126356 Gerüstkonsole MXK
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTICLENUMBER
SHORTNAME
Artikelname
ARTIKLENAME
Artikelbeschreibung
ARTICLEDESC
LOD niveau
LODLEVEL
Position 1
POS1 [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Produktinformation
PRODUCTINFO
1
126356
Gerüstkonsole MXK
Gerüstkonsole MXK
Gerüstkonsole MXK
300
0
10.20
https://www.peri.com/en
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
PERI
- 126356
Bestellnummer
126356
Kurztext
Gerüstkonsole MXK
Letzte Änderung
09.10.2025 10:05:24
Einheit
Schlagworte
Gerüstkonsole
Wandschalungen
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_REINFORCEMENT_ELEMENTS Bewehrungselemente
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
OmniClass 2006
23-50_85_00 23-50 85 00 Scaffolding
OmniClass
23-23 25 00 23-23 25 00 - Scaffolding
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_GenericModel
Uniclass2015
25_71_29_76 25 71 29 76 - Scaffolding and accessories