2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1319326

Tabelle aufklappen
1/5
Produktbild
PREVIEW
PLID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Nettogewicht
NETTO_WEIGHT [kg]
ECLASS-13.0
ECLASS_13_0
ETIM-9.0
ETIM_9_0
Länge [EF001438]
EF001438 [mm]
1
2
3
4
1319311
4K8300MMK2
Antriebsachse, L=300mm, K2
Zubehör: Universal-Betätigungsachsen (inkl. Typen QSA und QM), Länge = Länge der Betätigungsachse von oben bis unten, 8mm quadratisch, für Drehgriffe K2
8711426385375
0.13800
Schalterachse [AKF011018]
Schalterachse [EC000916]
300
1319326
4K12300MMK4
Antriebsachse, universal, Achsdurchmesser: 12 x 12 mm, Achslänge: 300 mm, verwendbar für: K4 Türdrehgriffe
Zubehör: Universal-Betätigungsachsen (inkl. Typen QSA und QM), Länge = Länge der Betätigungsachse von oben bis unten, 12 mm quadratisch, f��r Drehgriffe K4
8711426585577
0.32000
Schalterachse [AKF011018]
Schalterachse [EC000916]
300
1319329
4K12600MMK4
Antriebsachse, L=600mm, K4
Zubehör: Universal-Betätigungsachsen (inkl. Typen QSA und QM), Länge = Länge der Betätigungsachse von oben bis unten, 12 mm quadratisch, für Drehgriffe K4
8711426315679
0.64000
Schalterachse [AKF011018]
Schalterachse [EC000916]
600
1319831
4K6300MMK1/2S
Antriebsachse, L=300mm, K1/2S
Zubehör: Universal-Betätigungsachsen (inkl. Typen QSA und QM), Länge = Länge der Betätigungsachse von oben bis unten, 6mm quadratisch, für Drehgriffe K1/2S
8711426295377
0.07500
Schalterachse [AKF011018]
Schalterachse [EC000916]
300
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Bestellnummer1319326
Letzte Änderung11.12.2025 11:15:06
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer1319326
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen