...
Bürkert
Sensoren, Transmitter und Regler
Temperatur
8400 - Temperaturschwellendetektor/-transmitter mit Anzeige und Schraubgewinde
Bürkert
...
Temperatur
8400 - Temperaturschwellendetektor/-transmitter mit Anzeige und Schraubgewinde
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8400-436504-Temperatursensor/-schalter mit Anzeige und Schraubgewinde
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Identnummer
BUNR
Ausführung
AUSF
Sensorelement
SENS
Versorgungsspannung
SPFR
Einschraubgewinde
LTA
Anschluss
AUFB
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
436501
Standard, kompakt
29,5mm - 4mm
12-30 V DC
G 1/2
5-poliger verstellbarer Stecker M12
0.280
436503
Standard, kompakt
29,5mm - 4mm
12-30 V DC
G 1/2
5-poliger verstellbarer Stecker M12 und Steckdose EN 175301-803
0.330
444696
Standard, kompakt
29,5mm - 4mm
12-30 V DC
G 1/2
8-poliger Stecker M12 und Steckdose EN 175301-803
0.360
436507
Standard, kompakt
29,5mm - 4mm
12-30 V DC
NPT 1/2
5-poliger verstellbarer Stecker M12
0.300
436509
Standard, kompakt
29,5mm - 4mm
12-30 V DC
NPT 1/2
5-poliger verstellbarer Stecker M12 und Steckdose EN 175301-803
0.350
444698
Standard, kompakt
29,5mm - 4mm
12-30 V DC
NPT 1/2
8-poliger Stecker M12 und Steckdose EN 175301-803
0.343
436504
Standard, kompakt
29,5mm - 4mm
12-30 V DC
Rc 1/2
5-poliger verstellbarer Stecker M12
0.300
436506
Standard, kompakt
29,5mm - 4mm
12-30 V DC
Rc 1/2
5-poliger verstellbarer Stecker M12 und Steckdose EN 175301-803
0.540
444697
Standard, kompakt
29,5mm - 4mm
12-30 V DC
Rc 1/2
8-poliger Stecker M12 und Steckdose EN 175301-803
0.400
550053
"Extended", kompakt
100mm - 6mm
12-30 V DC
G 1/2
5-poliger verstellbarer Stecker M12 und Steckdose EN 175301-803
0.350
550055
"Extended", kompakt
100mm - 6mm
12-30 V DC
G 1/2
8-poliger Stecker M12 und Steckdose EN 175301-803
0.400
550054
"Extended", kompakt
200mm - 6mm
12-30 V DC
G 1/2
5-poliger verstellbarer Stecker M12 und Steckdose EN 175301-803
0.350
550056
"Extended", kompakt
200mm - 6mm
12-30 V DC
G 1/2
8-poliger Stecker M12 und Steckdose EN 175301-803
0.400
448862
Wandmontage
-
12-30 V DC
-
5-poliger verstellbarer Stecker M12 und 4-polige Steckdose M12
0.200
Komprimierte Darstellung anzeigen (14 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
Bürkert
- 8400
Bestellnummer
436504
Kurztext
Temperaturschwellendetektor/-transmitter mit Anzeige und Schraubgewinde
Letzte Änderung
06.10.2025 12:24:54
Einheit
Schlagworte
Anzeige
Regler
Schraubgewinde
Sensoren
Transmitter
Klassifikationen
Nach Kategorien
Automation Automation
Plant_Design Anlagenbau
Compressed_Air_Technology Drucklufttechnik
Fluid_Technology Fluidtechnik
Hydraulics Hydraulik
Pneumatics Pneumatik
Sensors Sensorik
Actuating_Elements Aktorik
Metering_Technology Dosiertechnik
Fitting Fitting
Conveyor_Technology Fördertechnik
Medical_Technology Medizintechnik
Measurement Messtechnik
Mixing_Technique Mischtechnik
Optoelectronics Optoelektronik
Pipe_Fitting Rohrverbindungen
Switch_Cabinet Schaltschrank
Vacuum_Technology Vakuumtechnik
Process_Engineering Verfahrenstechnik
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-20-02 Messgerät, Temperatur
ECLASS 8.0
27-20-02 Messgerät, Temperatur
ECLASS 7.1
27-20-02 Messgerät, Temperatur
ECLASS 6.0
27-20-02 Messgerät, Temperatur
ECLASS 5.1
27-20-02 Messgerät, Temperatur
27-27-30 Temperaturschalter