2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3RW52346AC15

Tabelle aufklappen
1/5
PREVIEW
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Alternative Artikelnummer
SUPPLIERALTNO
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Name des Herstellers
MANUNAME
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
1
SIRIUS Sanftstarter 200-600V 113A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang
SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 113 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Analogausgang Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.Stufenloses Starten, Reduzieren von Stromspitzen, Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf, Entlasten des Stromversorgungsnetzes, Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb, erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern, wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung. Der integrierte Bypass ermöglicht die sehr kompakte Bauweise, spart Energie und sorgt für eine geringere Erwärmung im Schaltschrank. Intelligente Überwachungsfunktionen schützen den Sanftstarter vor Überhitzung und den Motor vor Überlast. Zudem können Sie den Strom während des Hochlaufs auf einen einstellbaren Maximalwert begrenzen. Dank 3-phasiger Steuerung besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen. Die innovative Funktion Soft-Torque sorgt für einen schonenden Motorhochlauf. Mit dem integrierten Fern-Reset können SieStörungen schnell und einfach aus der Ferne beheben. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).Verfügbar sind die General Performance Sanftstarter 3RW52 für Netze bis 600 V in einem Leistungsbereich bis 560 kW mit 24 V oder 110-250 V Steuerspeisespannungen und durchgängig mit Schraub- und Federzuganschluss. Für Analogausgang und Thermistormotorschutz sind unterschiedliche Gerätevarianten verfügbar.Optionale einsteckbare Kommunikationsmodule ermöglichen den Anschluss über PROFINET, PROFIBUS und ModbusTCP. Für den Einbau in das Gerät oder die Schaltschranktür stehen verschiedene HMI-Module zur Verfügung.Sanftstarter SIRIUS 3RW5 - So flexibel wie deine Aufgabe.
4047621038445
3RW5234-6AC15
3RW52346AC15
Siemens AG
3RW52 600V 113A 110-250V Schraub Analog
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer3RW52346AC15
KurztextSanftstarter
Letzte Änderung19.09.2023 08:24:42
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-37-09-07 Sanftstarter

ECLASS 13.0

27-37-09-07 Sanftstarter

ECLASS 11.0

27-37-09-07 Sanftstarter

ECLASS 10.1

27-37-09-07 Sanftstarter

ECLASS 9.1

27-37-09-07 Sanftstarter
JaYes

ETIM 10.0

EC000640 Sanftstarter

ETIM 9.0

EC000640 Sanftstarter

ETIM 8.0

EC000640 Sanftstarter

ETIM 7.0

EC000640 Sanftstarter