Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Knocks Fluid-Technik
Standard
Wartungseinheit 3-teilig
Wartungseinheit 3-teilig BG3 - StandardSerie
Knocks Fluid-Technik
Standard
Wartungseinheit 3-teilig
Wartungseinheit 3-teilig BG3 - StandardSerie
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
004265
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikel-Nummer
CNSORDERNO
Artikel-Typ
TYP
Gerätebeschreibung
DESC
Info pdf
INFO
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
9.3033.00.575.0V
FRO.33 G HA3
Wartungseinheit G1/2 0,5-16 5µm mit PC-Behälter, halbautomatischem Ablass und Manometer G 63.25 R
Info pdf
2.868
9.3033.00.008.0V
FRO.33 B HA3
Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass
Info pdf
3.224
9.3033.00.010.0V
FRO.33 AM10
Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass
Info pdf
2.794
028121
FRO.33-10-5-PC-AM-G
Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, vollautomatischem Ablass und Manometer G 63.16 R
Info pdf
2.884
038076
FRO.33-10-5-PC-AM
Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass
Info pdf
3.073
9.3033.00.007.0V
FRO.33 M HA3
Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit Metallbehälter und halbautomatischem Ablass
Info pdf
2.951
9.3033.00.012.0V
FRO.33 M AM10
Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit Metallbehälter und vollautomatischem Ablass
Info pdf
2.965
9.3033.00.042.0V
FRO.33 G M AM10
Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit Metallbehälter, vollautomatischem Ablass und Manometer G 63.16 R
Info pdf
3.055
031901
FRO.33-10-5-AM-G
Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit Metallbehälter, manuellem Ablass und Manometer G 63.16 R
Info pdf
3.036
032066
FRO.34-10-5-PC-HA
Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass
Info pdf
3.647
004265
FRO.35-10-5-PC-MA
Wartungseinheit G1 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und halbautomatischem Ablass
Info pdf
3.590
004220
FRO.34-10-5-PC-HA-G
Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, halbautomatischem Ablass und Manometer G 63.16 R
Info pdf
3.737
007155
FRO.35-10-5-PC-HA-G
Wartungseinheit G1 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, halbautomatischem Ablass und Manometer G 63.16 R
Info pdf
3.680
9.3034.00.008.0V
FRO.34 HA3 B
Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass
Info pdf
3.958
033857
FRO.35-10-5-PC-HA
Wartungseinheit G1 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass
Info pdf
3.901
9.3034.00.010.0V
FRO.34 AM10
Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass
Info pdf
3.660
030420
FRO.35-10-5-PC-AM
Wartungseinheit G1 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass
Info pdf
3.604
030654
FRO.34-10-5-PC-AM-G
Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, vollautomatischem Ablass und Manometer G 63.16 R
Info pdf
3.750
9.3034.00.013.0V
FRO.34.AM10 B
Wartungseinheit G3/4 0,5-10 5µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und vollautomatischem Ablass
Info pdf
3.971
Komprimierte Darstellung anzeigen (29 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Knocks Fluid-Technik
- Wartungseinheit 3-teilig BG3
Bestellnummer
004265
Kurztext
StandardSerie
Letzte Änderung
26.08.2021 14:21:53
Einheit
Schlagworte
Wartungseinheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften