Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Siemens Industry
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Elektroinstallationsanlage, -gerät
Klemme (außer Freileitung)
Schirmanschlussklemme
8WH91400BA00 - Schirmanschlussklemme
Siemens Industry
...
Klemme (außer Freileitung)
Schirmanschlussklemme
8WH91400BA00 - Schirmanschlussklemme
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8WH91400BA00
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
PREVIEW
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Alternative Artikelnummer
SUPPLIERALTNO
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Name des Herstellers
MANUNAME
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
BAD124
Höhe
BAA020 [mm]
1
Auflagebock, zur Montage auf Hutschiene, für 10x 3 mm-Sammelschienen
Auflagebock, zur Montage auf Hutschiene, für 10x 3mm-Sammelschienen, Abstand 30mm
040892564167
8WH9140-0BA00
8WH91400BA00
Siemens AG
AUFL-BOCK,F. 10X3MM SS
Nein
30
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Siemens Industry
- 8WH91400BA00
Bestellnummer
8WH91400BA00
Kurztext
Schirmanschlussklemme
Letzte Änderung
19.09.2023 08:23:00
Einheit
Schlagworte
Elektroinstallationsanlage
Klemme
Prozessleittechnik
Schirmanschlussklemme
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-25-03-09 Schirmanschlussklemme
ECLASS 12.0
27-14-11-50 Schirmanschlussklemme
ECLASS 11.0
27-14-11-50 Schirmanschlussklemme
ECLASS 9.1
27-14-11-50 Schirmanschlussklemme
Nein
No
ETIM 10.0
EC002020 Schirmanschlussklemme
ETIM 9.0
EC002020 Schirmanschlussklemme
ETIM 8.0
EC002020 Schirmanschlussklemme
ETIM 7.0
EC002020 Schirmanschlussklemme