Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hawle Österreich Gruppe
Anbohr- und Sperrschellen
3800 - Universal-Sperrschelle
Hawle Österreich Gruppe
Anbohr- und Sperrschellen
3800 - Universal-Sperrschelle
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5004096
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Artikelnummer
IN
LOD-Ebene
LOD
Nennweite
DN [mm]
Druckstufe
PN
Innengewinde ISO 228
G [Zoll]
Höhe
H [mm]
Gewicht
W [kg]
Produktlink
PL
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
5004056
400
100
PN16
2
78
3.10
Link
5004059
400
125
PN16
1
70
3.10
Link
5004064
400
125
PN16
1¼
73
2.75
Link
5004068
400
125
PN16
1½
74
3.60
Link
5004072
400
125
PN16
2
78
3.00
Link
5004077
400
150
PN16
1
70
3.20
Link
5004080
400
150
PN16
1¼
73
3.30
Link
5004082
400
150
PN16
1½
74
3.70
Link
5004085
400
150
PN16
2
78
3.80
Link
5004093
400
200
PN16
1
80
4.00
Link
5004096
400
200
PN16
1¼
80
4.10
Link
5004101
400
200
PN16
1½
80
4.30
Link
5004106
400
200
PN16
2
81
4.60
Link
5004119
400
250
PN16
1
82
4.60
Link
5004121
400
250
PN16
1¼
82
4.70
Link
5004125
400
250
PN16
1½
82
4.90
Link
5004129
400
250
PN16
2
83
5.30
Link
5004137
400
300
PN16
1
82
4.70
Link
5004139
400
300
PN16
1¼
82
4.70
Link
Komprimierte Darstellung anzeigen (45 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Hawle Österreich Gruppe
- 3800
Bestellnummer
5004096
Kurztext
Universal-Sperrschelle
Letzte Änderung
13.10.2025 09:45:10
Einheit
Schlagworte
Sperrschellen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
5004096
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)