Signalsäule Summerelement Dauerton oder pulsierend einstellbar, 230V AC
Summerelement, Dauerton oder pulsierend, einstellbar, 85 dB, schwarz, AC 230 V, Durchmesser 70 mm Summerelement SIRIUS 8WD4 zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.Dank der hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen. Der sichere Bajonettverschluss erlaubt die einfache Montage sowie den schnellen Austausch der Akustikelemente. Die Akustikelemente sind in Ton und Lautstärke einstellbar.Neben einem Dauerlicht stehen auch Blitz-, Blink- undRundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen sowie Summer und Sirenen zur Verfügung. Sie sind lieferbar in verschiedenen Durchmessern, wahlweise auch kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface. Durch den Einsatz von mehreren LEDs in einem Leuchtmodul wird eine optimale Lichtverteilung erreicht.Als Zubehör sind Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich.Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.