...
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-24-24
IF-24-24 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-24-24
IF-24-24 - Signal Transformer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IF-24-24
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
IF-24-24
International Low Profile Flat Head Transformer, 24VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series
24
24VCT
12V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
1.03 lbs (0.47 kg)
2.68 in. (68.1 mm)
2.26 in. (57.4 mm)
1.23 in. (31.2 mm)
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bel Fuse
- IF-24-24
Bestellnummer
IF-24-24
Kurztext
Signal Transformer
Letzte Änderung
09.07.2025 08:55:42
Einheit
Schlagworte
Fuse
Signal Transformer
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften